Menu Hľadať

Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 12.0 mm PVC Čierna

Štandardná okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Čierna, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10404300

Starý kód produktu:

554120037907

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8618 €
500 - 999 0,4322 €
1000 + 0,2872 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

86,18 €

100 x 0,8618 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.0 mm
h 24.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás