Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,2872 € - 0,7042 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
25.0 mm
20.0 mm
0,0827 € - 0,1718 € 3504 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,177 € - 0,4861 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
0,3639 € - 0,8082 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
1,2271 € - 2,4305 € 392 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,0808 € - 0,1886 € 1068 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
16.0 mm
0,0986 € - 0,2307 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
16.0 mm
0,1687 € - 0,3689 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PVC
12.0 mm
0,1316 € - 0,2764 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
25.0 mm
0,1826 € - 0,3836 € 3296 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
0,0619 € - 0,1156 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
0,1248 € - 0,1792 € 91 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
20.0 mm
0,1104 € - 0,2175 € 23100 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
4.0 mm
9.0 mm
0,1125 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
10.0 mm
14.5 mm
0,191 € - 0,3486 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
16.0 mm
14.5 mm
0,3248 € - 0,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
20.0 mm
0,1534 € - 0,3601 € 900 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
24.0 mm
0,1408 € - 0,265 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PVC
10.0 mm
0,2705 € - 0,6589 € 700 Na sklade
Čierna
PVC
18.0 mm
0,0855 € - 0,1801 € 500 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
18.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116555

Cenové rozpätie
0,7042 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 19.0 mm Polyetylén LD Čierna

10070024

Cenové rozpätie
0,1718 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
3504 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 26.9 mm Polyetylén LD Biela

10071267

Cenové rozpätie
0,4861 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 31.8 mm Polyetylén LD Biela

10084601

Cenové rozpätie
0,8082 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 76.2 mm Polyetylén LD Čierna

10092835

Cenové rozpätie
2,4305 € - 1,2271 €

Úroveň zásob
392 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 16.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246849

Cenové rozpätie
0,1886 € - 0,0808 €

Úroveň zásob
1068 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 16.0 mm Polyetylén LD Biela

10246887

Cenové rozpätie
0,2307 € - 0,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 12.0 mm PVC Čierna

10257227

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257272

Cenové rozpätie
0,2764 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257319

Cenové rozpätie
0,3836 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
3296 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 11.1 mm Polyetylén LD Čierna

10104446

Cenové rozpätie
0,1156 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Biela

10307861

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1248 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116449

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
23100 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 10.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116487

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 16.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116524

Cenové rozpätie
0,3486 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116562

Cenové rozpätie
0,7195 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Biela

10246900

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 10.0 mm PVC Čierna

10257203

Cenové rozpätie
0,265 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 18.0 mm PVC Čierna

10257241

Cenové rozpätie
0,6589 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10257296

Cenové rozpätie
0,1801 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790