Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1492 € - 0,3631 € | 2135 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
1
|
||
0,0808 € - 0,1886 € | 1068 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,0986 € - 0,2307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,3277 € - 0,8287 € | 1400 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,0855 € - 0,1801 € | 250 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,1375 € - 0,3191 € | 1200 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,0698 € - 0,1303 € | 500 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,0619 € - 0,1156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,1316 € - 0,2764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,1826 € - 0,3836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1
|
||
0,2872 € - 0,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,1534 € - 0,2803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,1104 € - 0,2175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
0,1248 € - 0,1792 € | 91 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,1104 € - 0,2175 € | 20600 Na sklade |
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,191 € - 0,3486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,1125 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,1519 € - 0,2775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,2412 € - 0,5912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
0,3248 € - 0,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.