Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.
The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.
It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3444 € - 0,7613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
0,2914 € - 0,8771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,2035 € - 0,5996 € | 2 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,2245 € - 0,6582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,4922 € - 0,9635 € | 1000 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,3053 € - 0,9161 € | 75 Na sklade |
Čierna
|
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
0,2886 € - 0,6344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,343 € - 0,7571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,2872 € - 0,8618 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,1966 € - 0,4782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,2621 € - 0,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,3486 € - 0,8561 € | 847 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,2398 € - 0,7167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,3611 € - 1,0821 € | 100 Na sklade |
Čierna
|
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.