Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Series Code: SR1530
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna kompatibilná hrúbka steny | H | Maximálna kompatibilná hrúbka steny | h | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1011 € - 0,1573 € | 2500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0929 € - 0,1446 € | 4000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1874 € | 1500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,2407 € - 0,3745 € | 675 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5104 € - 0,794 € | 450 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,9438 € - 1,4681 € | 240 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,9478 € - 1,4744 € | 225 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.