Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M6 Okrúhle 19.0 mm 1-1.5 Čierna

Yellow HDPE threaded o-ring plug is equipped with an o-ring to protect M8 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285909

Starý kód produktu:

498560

2756 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4065 €
1000 + 0,1936 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,65 €

100 x 0,4065 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 20.0 mm
Veľkosť závitu M6
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás