Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.
Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.
Skupina SR: SR5438, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | h | D | Maximum Compatible Wall Thickness | Minimum Compatible Wall Thickness | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0637 € - 4,1289 € | 120 Na sklade |
|
|
Natural
|
|
|
|
|
||
1,1755 € - 2,328 € | 491 Na sklade |
|
|
Natural
|
|
|
|
|
||
16,5939 € - 47,00 € | 12 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
||
18,2534 € - 52,7103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
0,1936 € - 0,4065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Grey
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,2693 € - 0,5657 € | 485 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Grey
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,3263 € - 0,6851 € | 295 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Grey
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,5659 € - 1,1884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M12
|
Grey
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
0,2098 € - 0,4406 € | 1600 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,3154 € - 0,6623 € | 200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,4359 € - 0,9154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,4603 € - 0,9666 € | 776 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,5496 € - 1,1542 € | 374 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,6539 € - 1,3732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
0,532 € - 1,1173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
1,5433 € - 3,241 € | 162 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
0,7121 € - 1,4954 € | 76 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
1,5433 € - 3,241 € | 160 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
9,1336 € - 22,4605 € | 16 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
10,3329 € - 25,301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.