Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 30.0 mm 1-1.5 Čierna

Yellow HDPE threaded o-ring plug is equipped with an o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10285954

Starý kód produktu:

498565

815 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6112 €
500 + 0,2911 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

30,56 €

50 x 0,6112 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 20.0 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás