Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M8 Okrúhle 35.0 mm 1-1.5 Čierna

Čierny leštený narážací klzák okrúhly s vnútornými závitmi na umiestnenie konzol a nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek. Je určený na vloženie do okrúhlych alebo rúrkových profilov, ako sú nohy stoličiek alebo pohoviek. Jeho kovový závit umožňuje plynulé a opakovateľné nastavenie. Vyrobené z HDPE.
Nový kód produktu:

10285992

Starý kód produktu:

498569

1620 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,8642 €
250 + 0,4115 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

21,61 €

25 x 0,8642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 20.0 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás