Menu Hľadať

Otočné západky 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

Nový kód produktu:

20068035

Starý kód produktu:

28002411001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 11,4911 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,49 €

1 x 11,4911 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 68.5 mm
Šírka 28.0 mm
Spôsob montáže 7,2 mm
Typ riadiacej páky Dvojitý
Smer montáže Pravé
Dokončiť Pozinkovaný
Typ Dorazy
Commodity Code 8301409000
Typ/prevedenie západky Otočná západka
Materiál západky Oceľ
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás