Menu Hľadať

Otočné západky 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oceľ Prírodná

Nový kód produktu:

20067977

Starý kód produktu:

28002411002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 68.5 mm
Šírka 28.0 mm
Spôsob montáže 7,2 mm
Typ riadiacej páky Dvojitý
Smer montáže Pre ľavákov
Dokončiť Pozinkovaný
Typ Dorazy
Commodity Code 8301409000
Typ/prevedenie západky Otočná západka
Materiál západky Oceľ
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás