Menu Hľadať

Otočné západky 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

Nový kód produktu:

20124236

Starý kód produktu:

281031001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 17,3687 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,37 €

1 x 17,3687 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 77.0 mm
Šírka 35.7 mm
Spôsob montáže 7,2 mm
Typ riadiacej páky 2-bodové
Smer montáže Pravé
Dokončiť Leštené
Typ Dorazy
Commodity Code 8301409000
Typ/prevedenie západky Otočná západka
Materiál západky Oceľ
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás