Menu Hľadať

Otočné západky 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

Nový kód produktu:

20124243

Starý kód produktu:

281031002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 77.0 mm
Šírka 35.7 mm
Spôsob montáže 7,2 mm
Typ riadiacej páky 2-bodové
Smer montáže Pre ľavákov
Dokončiť Leštené
Typ Dorazy
Commodity Code 8301409000
Typ/prevedenie západky Otočná západka
Materiál západky Oceľ
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás