Menu Hľadať

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Vo výrobe

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball sú určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá a je určený len na použitie s kalenými hriadeľmi. Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.

Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá.
  • Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.
  • Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami.
Materiál: Poniklovaná oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1743, SRL1742

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Kúpiť
33,456 € - 47,8003 € Požiadajte o dodací termin tu
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
68,3757 € - 97,6811 € Požiadajte o dodací termin tu
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
21,4014 € - 30,5704 € Požiadajte o dodací termin tu
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
57,8998 € - 82,72 € Požiadajte o dodací termin tu
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
25,7925 € - 36,8434 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
41,015 € - 58,5898 € Požiadajte o dodací termin tu
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
19,2581 € - 27,5071 € Požiadajte o dodací termin tu
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
68,3966 € - 97,7124 € Požiadajte o dodací termin tu
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
50,7799 € - 72,5368 € Požiadajte o dodací termin tu
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
21,4746 € - 30,675 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
18,2335 € - 26,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
16,1425 € - 23,0637 € Požiadajte o dodací termin tu
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
28,4481 € - 40,6386 € Požiadajte o dodací termin tu
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
35,5052 € - 50,7277 € Požiadajte o dodací termin tu
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Poniklovaná oceľ

20157968

Cenové rozpätie
47,8003 € - 33,456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Poniklovaná oceľ

20157999

Cenové rozpätie
97,6811 € - 68,3757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Poniklovaná oceľ

20157944

Cenové rozpätie
30,5704 € - 21,4014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Poniklovaná oceľ

20157982

Cenové rozpätie
82,72 € - 57,8998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Poniklovaná oceľ

20157951

Cenové rozpätie
36,8434 € - 25,7925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Poniklovaná oceľ

20157975

Cenové rozpätie
58,5898 € - 41,015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Poniklovaná oceľ

20157937

Cenové rozpätie
27,5071 € - 19,2581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20157234

Cenové rozpätie
97,7124 € - 68,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20157210

Cenové rozpätie
72,5368 € - 50,7799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Oceľ

20157159

Cenové rozpätie
30,675 € - 21,4746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20157135

Cenové rozpätie
26,0434 € - 18,2335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20157111

Cenové rozpätie
23,0637 € - 16,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20157173

Cenové rozpätie
40,6386 € - 28,4481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20157197

Cenové rozpätie
50,7277 € - 35,5052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90