Menu Hľadať

Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Oceľ

Otvorené lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu pre hladký a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155650

Starý kód produktu:

20155650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 19,33 €
10 - 19 17,40 €
20 - 49 16,43 €
50 - 99 15,46 €
100 + 13,53 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,33 €

1 x 19,33 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnosť g 91.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás