Menu Hľadať

Otvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto otvorené lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tieto guličky sú v priamom kontakte s lineárnym hriadeľom, valcovitou tyčou, po ktorej sa puzdro posúva, čo poskytuje nízke trenie a vysokú nosnosť.

Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
  • Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1710, SRL1707

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Kúpiť
7,62 € - 10,88 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
18,98 € - 27,12 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
Požiadajte o dodací termin tu
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
22,48 € - 32,12 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
Požiadajte o dodací termin tu
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
11,73 € - 16,76 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
13,53 € - 19,33 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
60,62 € - 86,60 € Požiadajte o dodací termin tu
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
32,00 € - 45,72 € Požiadajte o dodací termin tu
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
43,11 € - 61,59 € Požiadajte o dodací termin tu
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
34,22 € - 48,88 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
17,91 € - 25,59 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Otvorené lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20155469

Cenové rozpätie
10,88 € - 7,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Otvorené lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157357

Cenové rozpätie
27,12 € - 18,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Otvorené lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157388


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Otvorené lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155797

Cenové rozpätie
32,12 € - 22,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Otvorené lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157364


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Otvorené lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20155568

Cenové rozpätie
16,76 € - 11,73 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Oceľ

20155650

Cenové rozpätie
19,33 € - 13,53 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Otvorené lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155957

Cenové rozpätie
86,60 € - 60,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Otvorené lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155834

Cenové rozpätie
45,72 € - 32,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Otvorené lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20155896

Cenové rozpätie
61,59 € - 43,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157371

Cenové rozpätie
48,88 € - 34,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Otvorené lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20155759

Cenové rozpätie
25,59 € - 17,91 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1