Menu Hľadať

Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

Otvorené nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20157371

Starý kód produktu:

20157371

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 48,88 €
10 - 19 43,99 €
20 - 49 41,55 €
50 - 99 39,10 €
100 + 34,22 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

48,88 €

1 x 48,88 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 10.0
Počet kruhov tvorených guľôčkami 4.0
Dyn. load C max. N 862.0
Static load C0 max. N 1370.0
Hmotnosť g 84.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás