Menu Hľadať

Špirálové chráničky 25.0 mm 150.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Ľahký ochranný ovinovač z prírodného polyetylénu, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov. Sú odolné proti rozdrveniu, pružné a ľahko sa nasadzujú.
Nový kód produktu:

10158623

Starý kód produktu:

HW-25-27-PE

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 3,2575 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

65,15 €

20 x 3,2575 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 25.0 - 150.0 mm
Dĺžka na kotúč 20.0 m
Vonkajší priemer 25.0 mm
Dĺžka stúpania 20.0 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás