A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8316 € - 5,8316 € | 5 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 18,0343 € - 18,0343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 0,5326 € - 0,6301 € | 275 Na sklade |
Prírodná
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6123 € - 0,6123 € | 15150 Na sklade |
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8402 € - 0,8402 € | 275 Na sklade |
Prírodná
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3509 € - 1,3509 € | 100 Na sklade |
Prírodná
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,7941 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4,6069 € - 4,6069 € | 29 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 9,4612 € - 9,4612 € | 168 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 1,2753 € - 1,5003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,8957 € - 3,4057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,6798 € - 4,6798 € | 56 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 10170274 | 12,0278 € - 12,0278 € | 683 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
|
| 0,6123 € - 0,6123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7171 € - 0,8402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10158579 | 1,3509 € - 1,3509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 2,3333 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,0697 € - 1,0697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5003 € - 1,5003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,4057 € - 3,4057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku