Menu Hľadať

Špirálové chráničky 2.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Prírodná

A lightweight and protective Natural Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install.
Nový kód produktu:

10158647

Starý kód produktu:

HW-3.5-5-PE

17100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 0,5856 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

29,28 €

50 x 0,5856 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.0 - 15.0 mm
Dĺžka na kotúč 50.0 m
Vonkajší priemer 3.5 mm
Dĺžka stúpania 50.0 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás