Menu Hľadať

Špirálové chráničky 2.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

Ľahký a ochranný ovinovač z čierneho polyetylénu, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov, je odolný proti rozdrveniu, flexibilný a ľahko sa inštaluje, chráni proti opotrebeniu bez obmedzenia flexibility.
Nový kód produktu:

10158654

Starý kód produktu:

HW-3.5-5-PE-BK

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 0,5856 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

29,28 €

50 x 0,5856 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.0 - 15.0 mm
Dĺžka na kotúč 50.0 m
Vonkajší priemer 3.5 mm
Dĺžka stúpania 50.0 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás