Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,915 € - 21,915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 16,2508 € - 16,2508 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 24,52 € - 24,52 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 2,7992 € - 3,3532 € | 2860 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Čierna
|
PP
|
||
| 5,546 € - 6,6616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 6,1814 € - 7,4117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 2,5139 € - 2,7846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 4,0027 € - 4,1987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,1538 € - 3,4989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 21,915 € - 21,915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 3,8635 € - 4,6361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Čierna
|
PP
|
||
| 4,9131 € - 5,9191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 6,27 € - 7,6028 € | 401 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
| 16,1762 € - 17,0137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 3,9363 € - 3,9363 € | 5 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 8,1788 € - 17,1755 € | 17 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,216 € - 2,4784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,8394 € - 4,2571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 10,5988 € - 11,8942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 10,0886 € - 11,3133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku