Menu Hľadať

Riadiaca páka 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10322031

Starý kód produktu:

WGL-10

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 11,1673 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,17 €

1 x 11,1673 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6 x 1.0
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 3926909790
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás