Menu Hľadať

Panelové príchytky

Na sklade

Panel Catches are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a striker to keep them closed tightly. These panel catches have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,4588 € - 0,4588 € 468 Na sklade
0,2175 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
0,693 € - 0,693 € 1270 Na sklade
0,3639 € - 0,8032 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna Polyamid Západka do panela - samica 14.0 mm

10153239

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
468 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926300090
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Príchytka
Západka do panela - samica 14.0 mm Polyamid Prírodná

10153260

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    Príchytka
Zaisťovací prvok do panelu 16.6 mm 13.0 mm Polyamid Prírodná

10002438

Cenové rozpätie
0,693 € - 0,693 €

Úroveň zásob
1270 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    Príchytka
PA;N/A

10324929

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,8032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Štandardné
    RoHs
  • Štandardné
    UL