Menu Hľadať

Západka do panela - samica 14.0 mm Polyamid Prírodná

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Nový kód produktu:

10153260

Starý kód produktu:

CS-113-4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2175 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

108,75 €

500 x 0,2175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 20.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Výška základne 2.0 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Farba Natural
Typ otvoru Okrúhly otvor
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Príchytka
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás