Menu Hľadať

Zaisťovací prvok do panelu 16.6 mm 13.0 mm Polyamid Prírodná

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Nový kód produktu:

10002438

Starý kód produktu:

DCS-7

1270 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,693 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

346,50 €

500 x 0,693 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ otvoru Obdĺžnik
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Príchytka
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás