Menu Hľadať

Panelová svorka 46.0 mm 46.0 mm Bez povrchovej úpravy

Nový kód produktu:

20126179

Starý kód produktu:

4621E

1027 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,6929 €
50 + 1,2092 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

1,69 €

1 x 1,6929 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál tela Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Celková výška 30.0 mm
Celková dĺžka 46.0 mm
Celková šírka 46.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás