Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Dokončiť | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1219 € - 1,7452 € | 690 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1311 € - 6,426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čiernené
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8339 € - 7,5194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Pozinkovaný
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 2,5299 € - 3,9355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 1,6183 € - 2,2654 € | 95 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku