Menu Hľadať

Panelová svorka 46.0 mm 22.0 mm Bez povrchovej úpravy

Nový kód produktu:

20075682

Starý kód produktu:

4622E

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,1668 €
50 + 1,5478 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,17 €

1 x 2,1668 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál tela Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Celková výška 30.0 mm
Celková dĺžka 46.0 mm
Celková šírka 22.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás