Menu Hľadať

Zaisťovací prvok do panelu 0.260 in 0.260 in POM Čierna

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Nový kód produktu:

10153253

Starý kód produktu:

CS-113-3

492 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,4337 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

216,85 €

500 x 0,4337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyacetál
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Striker Base
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás