Menu Hľadať

Zaisťovací prvok do panelu 7.2 mm 7.2 mm Oceľ Čierna

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Nový kód produktu:

10153697

Starý kód produktu:

DCS-4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,5451 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

272,55 €

500 x 0,5451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Oceľ
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Striker
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás