Menu Hľadať

Zaisťovací prvok do panelu 10.2 mm 25.0 mm POM Čierna

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Nový kód produktu:

10153826

Starý kód produktu:

DLS-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,193 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

193,00 €

1000 x 0,193 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 2.2 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Celková šírka 7.0 mm
Plný materiál Polyacetál
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Zaisťovací prvok
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás