20123543
199202E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 10,8349 € |
100 + | 1,7578 € |
Hrúbka krídla | 6.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.236 in |
Celková dĺžka | 50 mm |
Celková dĺžka | 1.969 in |
Celková hrúbka | 12 mm |
Celková hrúbka | 0.472 in |
Celková šírka | 50 mm |
Celková šírka | 1.969 in |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Práškované |
Farba | Čierna |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.