The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne otáčky | Celková dĺžka | Farba | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3564 € - 12,5831 € | 3 Na sklade |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,3564 € - 12,5831 € | 10 Na sklade |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 57,9516 € - 114,8098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 32,657 € - 68,5797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Prírodná
|
Opačná ruka
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 48,9856 € - 102,8695 € | 16 Na sklade |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,8958 € - 13,6547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281123 | 32,657 € - 68,5797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Prírodná
|
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 6,546 € - 12,9812 € | 25 Na sklade |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5,4507 € - 8,4789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,9677 € - 6,9547 € | 40 Na sklade |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,9809 € - 3,0815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Prírodná
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Prírodná
|
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3579 € - 7,5011 € | 100 Na sklade |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,9895 € - 4,6504 € | 5 Na sklade |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Prírodná
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3153 € - 3,6016 € | 513 Na sklade |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,6526 € - 6,5136 € | 36 Na sklade |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Prírodná
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 8,2435 € - 12,8232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Šedá
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,2435 € - 12,8232 € | 190 Na sklade |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Šedá
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,9895 € - 4,6504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Prírodná
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Prírodná
|
Pravé
|
Oceľ
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku