20126520
9956321
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 17,6579 € |
50 + | 8,9105 € |
Hrúbka krídla | 2.5 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.098 in |
Vzdialenosť posunutia | 24.5 mm |
Vzdialenosť posunutia | 0.965 in |
Celková dĺžka krídla | 107.0 mm |
Celková dĺžka krídla | 4.213 in |
Celková dĺžka | 107.0 mm |
Celková dĺžka | 4.213 in |
Celková šírka | 28.5 mm |
Celková šírka | 1.122 in |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Screw, Weld |
Smer montáže | Univerzálne |
Materiál čapu | Oceľ |
Odnímateľnosť | Removable |
Commodity Code | 7907000090 |
Materiál západky | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.