The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8687 € - 17,5701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
28,0424 € - 55,5508 € | 196 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
7,3906 € - 13,7632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
14,823 € - 29,3714 € | 4 Na sklade |
Univerzálne
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
5,7033 € - 12,5919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
11,8389 € - 23,4561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Oceľ
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
56,9634 € - 112,8587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
9.449 in
240.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46,8537 € - 98,3926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
6,0798 € - 12,0354 € | 10 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,5957 € - 13,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,8885 € - 12,8261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
31,2357 € - 65,595 € | 1 Na sklade |
Opačná ruka
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
10281123 | 31,2357 € - 65,595 € | 22 Na sklade |
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
6,261 € - 12,4162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
55,4295 € - 109,8133 € | 3 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
6,5957 € - 13,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,0798 € - 12,0354 € | 3 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
28,335 € - 59,5037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,2709 € - 11,0689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.