The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1777 € - 18,7414 € | 68 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
8 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.