Menu Hľadať

Pánty skryté - navarovacie

Na sklade

The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.

Skupina SR: SR5545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vzdialenosť posunutia Celková dĺžka krídla Materiál tela Celková šírka Kúpiť
2,7179 € - 4,2279 € 244 Na sklade
60.0 mm
22.5 mm
2,2554 € - 3,5085 € 75 Na sklade
60.0 mm
32.5 mm
3,2078 € - 4,9899 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
38.0 mm
20078430 2,6146 € - 4,0672 € 87 Na sklade
60.0 mm
22.5 mm
4,2825 € - 5,9955 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
32.5 mm
5,4841 € - 7,6778 € 25 Na sklade
24.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
32.5 mm
20124328 3,2512 € - 4,5516 € 57 Na sklade
24.0 mm
60.0 mm
Oceľ
38.0 mm
3,8483 € - 5,3876 € 3 Na sklade
20.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38.0 mm
3,2078 € - 4,9899 € 19 Na sklade
24.0 mm
60.0 mm
Oceľ
32.5 mm
20124304 3,5007 € - 5,4456 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38.0 mm
Skrytý záves M4 36.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20078423

Cenové rozpätie
4,2279 € - 2,7179 €

Úroveň zásob
244 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    22.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8302100090
Skrytý záves 20.0 mm 60.0 mm Oceľ

20068851

Cenové rozpätie
3,5085 € - 2,2554 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8302100090
Skrytý záves 20.0 mm 40.0 mm Oceľ

20068875

Cenové rozpätie
4,9899 € - 3,2078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves M4 36.0 mm 60.0 mm Oceľ

20078430

Cenové rozpätie
4,0672 € - 2,6146 €

Úroveň zásob
87 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    22.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8302100090
Skrytý záves 20.0 mm 34.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20068844

Cenové rozpätie
5,9955 € - 4,2825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8302100090
Skrytý záves 24.0 mm 34.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20124281

Cenové rozpätie
7,6778 € - 5,4841 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Šírka krídla dverí
    15.0 mm
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
Skrytý záves 24.0 mm 40.0 mm Oceľ

20124328

Cenové rozpätie
4,5516 € - 3,2512 €

Úroveň zásob
57 Na sklade
Atribúty
  • Šírka krídla dverí
    15.0 mm
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
Skrytý záves 20.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20124298

Cenové rozpätie
5,3876 € - 3,8483 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Šírka krídla dverí
    15.0 mm
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
Skrytý záves 24.0 mm 34.0 mm Oceľ

20124311

Cenové rozpätie
4,9899 € - 3,2078 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Šírka krídla dverí
    15.0 mm
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
Skrytý záves 24.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20124304

Cenové rozpätie
5,4456 € - 3,5007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka krídla dverí
    15.0 mm
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm