Menu Hľadať

Skrytý záves Zvar 60.0 mm 38.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20124304

Starý kód produktu:

295404E

34 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,5494 €
100 + 4,6781 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,55 €

1 x 6,5494 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka krídla dverí 14.5 mm
Hrúbka krídla 2.0 mm
Vzdialenosť posunutia 24.0 mm
Celková dĺžka krídla 60.0 mm
Celková šírka 38.5 mm
Priemer čapu 5.0 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie závesu Skrytý záves
Spôsob montáže Weld
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Počet montážnych otvorov 2
Materiál čapu Oceľ
Odnímateľnosť Odnímateľné
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás