Menu Hľadať

Skrytý záves 84.0 mm 135 ° Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20068769

Starý kód produktu:

289402002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 8,8661 €
250 + 4,2219 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

221,65 €

25 x 8,8661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 84.0 mm
Celková šírka 18.0 mm
Priemer čapu 5.0 mm
Dĺžka čapu 84.0 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie závesu Spring Loaded Pin Hinge
Obsahuje Nothing Included
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Smer montáže Horizontálna
Počet montážnych otvorov 2
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Odnímateľné
Špeciálne funkcie Skryté závesy s pružinou
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás