Menu Hľadať

Pánty skryté - vysaditeľné

Na sklade

Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.

Skupina SR: SR5510

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celková dĺžka Farba Dokončiť Dĺžka čapu Materiál tela Kúpiť
10134610 0,2703 € - 0,3784 € 550 Na sklade
6.0 mm
18.0 mm
Čierna
Bez povrchovej úpravy
18.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
84.0 mm
Pochrómované
Pozinkovaný
14.5 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
84.0 mm
Pochrómované
Pozinkovaný
84.0 mm
Oceľ
2,0953 € - 3,2594 € 375 Na sklade
5.0 mm
2,1139 € - 2,9595 € 1665 Na sklade
4.0 mm
2,2967 € - 3,5726 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1,373 € - 2,1358 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
2,7017 € - 3,0019 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
84.0 mm
Pochrómované
Prírodná
84.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
51.5 mm
Prírodná
Potiahnuté meďou
10.0 mm
Oceľ
4,414 € - 9,2695 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
2,0953 € - 3,2594 € 31 Na sklade
5.0 mm
0,9594 € - 1,066 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
32.0 mm
Čierna
Bez povrchovej úpravy
5.5 mm
Polyamid
Pánt dverí 18.0 mm Oceľ

10134610

Cenové rozpätie
0,3784 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    18.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
Skrytý záves 84.0 mm 135 ° Oceľ

20068738


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    84.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    14.5 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
Skrytý záves 84.0 mm 135 ° Oceľ

20068721


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    84.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    84.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
Skrytý záves 135 °

20068776

Cenové rozpätie
3,2594 € - 2,0953 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves 110 °

20064808

Cenové rozpätie
2,9595 € - 2,1139 €

Úroveň zásob
1665 Na sklade
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves 110 °

20123505

Cenové rozpätie
3,5726 € - 2,2967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves 110 °

20064785

Cenové rozpätie
2,1358 € - 1,373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8302100090
Skrytý záves 84.0 mm 135 ° Nehrdzavejúca oceľ

20068691

Cenové rozpätie
3,0019 € - 2,7017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    84.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    84.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Skrytý záves 51.5 mm 110 ° Oceľ

20064778


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    51.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava tela
    Potiahnuté meďou
Skrytý záves 135 °

20068769

Cenové rozpätie
9,2695 € - 4,414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7907000090
Skrytý záves 135 °

20068813

Cenové rozpätie
3,2594 € - 2,0953 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Skrytý záves 32.0 mm 110 ° Oceľ

10464342

Cenové rozpätie
1,066 € - 0,9594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Priemer čapu
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Typ/prevedenie závesu
    Spring Loaded Pin Hinge