Menu Hľadať

Skrytý záves 84.0 mm 360 ° Oceľ

Nový kód produktu:

20068813

Starý kód produktu:

289632001E

281 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,1899 €
250 + 1,5642 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

54,75 €

25 x 2,1899 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 84.0 mm
Celková šírka 18.0 mm
Priemer čapu 5.0 mm
Dĺžka čapu 84.0 mm
Materiál tela Oceľ
Typ/prevedenie závesu Spring Loaded Pin Hinge
Obsahuje Nothing Included
Plný materiál Oceľ
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Smer montáže Horizontálna
Počet montážnych otvorov 2
Materiál čapu Oceľ
Odnímateľnosť Odnímateľné
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás