Menu Hľadať

Tesnenie EMI Adhesive 12.7 mm 12.7 mm PU pena

Polyuretánová pena pokrytá niklovo-medenou páskou Penový tesniaci profil EMI - typ 2.
Nový kód produktu:

10306475

Starý kód produktu:

552045

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 159,8183 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

159,82 €

1 x 159,8183 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompresné 10 - 25%
Obsahuje 5 x 1.0 m roll
Typ 2
Tvar Štvorcové
Spôsob montáže Adhesive TapeNon Conductive
Materiál PU pena
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás