Menu Hľadať

Tesnenie EMI Adhesive 12.7 mm 6.4 mm PU pena

Polyuretánová pena pokrytá niklovo-medenou páskou Penový tesniaci profil EMI - typ 3.
Nový kód produktu:

10306499

Starý kód produktu:

552047

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 125,4869 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

125,49 €

1 x 125,4869 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompresné 10 - 25%
Obsahuje 5 x 1.0 m roll
Typ 4
Tvar Obdĺžnikové
Spôsob montáže Adhesive TapeNon Conductive
Materiál PU pena
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás