Menu Hľadať

Pištole na káblové sťahovacie pásky

Vo výrobe

Pištole na káblové sťahovacie pásky zabezpečujú rýchlu a jednoduchú montáž káblových pások. Stlačte dve držadlá dohromady na stiahnutie slučky pásky a pridanie pevnosti v ťahu páske a vytvorenie pevného uchytenia okolo káblov alebo iného zariadenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna šírka kompatibilného káblového zväzku Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Kúpiť
159,8533 € - 159,8533 € Požiadajte o dodací termin tu
42,1611 € - 48,8686 € Požiadajte o dodací termin tu
110,5811 € - 110,5811 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
7.9 mm
70,2646 € - 83,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Pištole na káblové sťahovacie pásky 7.6 mm 8.9 mm Červená, čierna

10322338

Cenové rozpätie
159,8533 € - 159,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená, čierna
  • Na použitie s
    Štandardné; sťahovacie pásky pre vysoké namáhanie
  • Commodity Code
    3926909790
Pištole na káblové sťahovacie pásky 2.5 mm 10.0 mm Polyamid Červená

10281697

Cenové rozpätie
48,8686 € - 42,1611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Na použitie s
    Štandardné; sťahovacie pásky pre vysoké namáhanie
  • Commodity Code
    7326909890
Pištole na káblové sťahovacie pásky 4.6 mm 7.9 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10314449

Cenové rozpätie
110,5811 € - 110,5811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Nerezové sťahovacie pásky so zaisťovacím mechanizmom
  • Commodity Code
    8205598000
Pištole na káblové sťahovacie pásky 2.5 mm 5.0 mm PA vystužený skleným vláknom Modrá

10281666

Cenové rozpätie
83,04 € - 70,2646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Na použitie s
    Miniatúrne; stredné; štandardné viazacie pásky
  • Commodity Code
    3926909790