Menu Hľadať

Pitbull Wear Plates

Vo výrobe

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12031

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu skrutky Qty/pack Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
2.0
Trecia doska Pitbull M4 Hliník

20266165


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu skrutky
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Na použitie s
    20266615; 20266622; 20266639
  • Materiál
    Hliník
Trecia doska Pitbull M6 Hliník

20266172


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu skrutky
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Na použitie s
    20266646; 20266653; 20266660
  • Materiál
    Hliník
Trecia doska Pitbull M10 Hliník

20266189


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu skrutky
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Na použitie s
    20266677; 20266684; 20266714
  • Materiál
    Hliník
Trecia doska Pitbull M2.5 Hliník

20266158


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu skrutky
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Na použitie s
    20266585; 20266592; 20266608
  • Materiál
    Hliník
Trecia doska Pitbull M12 Hliník

20266196


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu skrutky
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Na použitie s
    20266714; 20266677; 20266684
  • Materiál
    Hliník