Menu Hľadať

Trecia doska Pitbull M4 Hliník

Táto trecia doska Pitbull je navrhnutá na ochranu svorky pred opotrebovaním. Je vhodná na zníženie opotrebenia, zvýšenie životnosti komponentov a zaručenie hladkej prevádzky pri teplotách od -30 °C do +80 °C. Používa sa so svorkami s veľkosťou závitu M4.
Nový kód produktu:

20266165

Starý kód produktu:

20266165

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu skrutky M4
Qty/pack 8.0
Na použitie s 20266615; 20266622; 20266639
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás