10060322
0500020000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer základne | 14.0 mm |
---|---|
Priemer základne | 0.551 in |
Celková výška | 22.0 mm |
Celková výška | 0.866 in |
Rozpätie krídla | 35.0 mm |
Rozpätie krídla | 1.378 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Priemer stúpania | 0.7 mm |
Priemer stúpania | 0.028 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Normy | DIN 315 |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | DIN |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.