Menu Hľadať

Plastové krídlové matice

Na sklade

Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.

Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.

The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
  • DIN 315 rated
  • RoHS standard


Skupina SR: SR1956

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Rozpätie krídla Kúpiť
0,2069 € - 0,6181 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,239 € - 0,7172 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1304 € - 0,1611 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,4115 € - 0,508 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1185 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1041 € - 0,1285 € 9500 Na sklade
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,2143 € - 0,6444 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2058 € - 0,3744 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,2099 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2099 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,258 € - 0,7756 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2244 € - 0,2244 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,3571 € - 0,3571 € 1000 Na sklade
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4942 € - 0,8018 € 270 Na sklade
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,2362 € - 0,2362 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2099 € - 0,3819 € 10 Na sklade
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1037 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2099 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,2362 € - 0,2362 € 595 Na sklade
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,2099 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
14.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 2
Krídlová matica M6 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10326794

Cenové rozpätie
0,6181 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Krídlová matica M5 24.0 mm 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10326770

Cenové rozpätie
0,7172 € - 0,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Krídlová matica M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10327432

Cenové rozpätie
0,1611 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.2 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Rozpätie krídla
    22.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Krídlová matica M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10327494

Cenové rozpätie
0,508 € - 0,4115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    22.56 mm
  • Rozpätie krídla
    14.15 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10327463

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    14.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpätie krídla
    27.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Krídlová matica M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10327418

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    10.2 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Rozpätie krídla
    22.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Krídlová matica M5 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10326763

Cenové rozpätie
0,6444 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Krídlová matica M5 12.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10326756

Cenové rozpätie
0,3744 € - 0,2058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Krídlová matica M3 12.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10326732

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Krídlová matica M6 12.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10326787

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Krídlová matica M10 25.0 mm 41.0 mm Polyamid Prírodná

10326824

Cenové rozpätie
0,7756 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpätie krídla
    41.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
Krídlová matica M4 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10060322

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Krídlová matica M10 25.0 mm 41.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10262481

Cenové rozpätie
0,3571 € - 0,3571 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpätie krídla
    41.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
Krídlová matica M8 16.0 mm 26.0 mm Polyamid Prírodná

10180280

Cenové rozpätie
0,8018 € - 0,4942 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpätie krídla
    26.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M8 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10060353

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,2362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.25 mm
Krídlová matica M4 14.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10180228

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M6 12.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10060261

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Krídlová matica M6 14.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10180266

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M4 24.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10060438

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,2362 €

Úroveň zásob
595 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Rozpätie krídla
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Krídlová matica M5 14.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

10180242

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpätie krídla
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6