Menu Hľadať

Krídlová matica M8 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

Táto krídlová matica z prírodného polyamidu má dve vyčnievajúce krídla pre ľahkú inštaláciu rukou. Dodáva sa s malými krídlami na inštaláciu v aplikáciách s obmedzeným prístupom.
Nový kód produktu:

10060353

Starý kód produktu:

0500050000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2259 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 14.0 mm
Celková výška 22.0 mm
Rozpätie krídla 35.0 mm
Veľkosť závitu M8
Priemer stúpania 1.25 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Normy DIN 315
Štandardné RoHs
Štandardné DIN
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás